2-pin (NDS) package image

LM317K STEEL アクティブ

1.5A 可変出力リニア・レギュレータ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
MSL rating / リフローピーク温度 Call TI
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM317-N-MIL に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-CAN (NDS) | 2
動作温度範囲 (℃) 0 to 0
パッケージ数量 | キャリア 50 | TRAY NON-STD

LM317-N-MIL の特徴

  • 標準値0.1%の負荷レギュレーション
  • 標準値0.01%/Vのライン・レギュレーション
  • 1.5Aの出力電流
  • 可変出力電圧: 最小1.25V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 80dBのリップル除去
  • 出力の短絡保護

LM317-N-MIL に関する概要

LM317-N-MIL可変3ピン正電圧レギュレータは、1.25V~37Vの出力電圧範囲と、広い温度範囲にわたって、1.5A以上の電流を供給できます。LM317-N-MILは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。さらに、ラインと負荷の両方のレギュレーションについて、標準的な固定レギュレータより優れています。

LM317-N-MILには、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。すべての過負荷保護回路は、調整端子が接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。

デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整端子をバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。

レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。この場合、出力の短絡に注意してください。

調整端子と出力の間に固定の抵抗を接続すると、LM317-N-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.25Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。

より大きな出力電圧を必要とするアプリケーション向けには、LM150シリーズ(3A)(SNVS772)およびLM138シリーズ(5A)(SNVS771)のデータシートを参照してください。負電圧出力を必要とする場合には、LM137シリーズ(SNVS778)のデータシートを参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら